Antivibranti in gomma per attutire gli urti con delicatezza

Gli antivibranti in gomma, chiamati anche antivibranti in gomma-metallo, smorzatori di vibrazioni o smorzatori in gomma, sono adatti per il supporto elastico di unità come motori, compressori o pompe o per la messa a punto di attrezzature. Come ammortizzatori paracolpi sono spesso utilizzati

come finecorsa e assorbono gran parte dell'energia cinetica generata durante l'impatto. In tutti i casi hanno un effetto ammortizzante e prevengono i danni causati da urti, scosse o forti vibrazioni.

Materiali utilizzati per gli antivibranti in gomma

Gli antivibranti in gomma sono sempre costituiti da un elemento elastomerico realizzato in gomma naturale (NR), gomma di acrilonitrile e butadiene (NBR) o gomma siliconica, resistente alle alte temperature e vantaggiosa dal punto di vista igienico. L'elemento elastomerico è collegato su uno o su entrambi i lati con una rondella di ritegno o con boccole filettate e viti filettate con calotta di copertura. Gli elementi elastomerici e le parti metalliche sono uniti mediante vulcanizzazione.

Le rondelle di ritegno, le boccole filettate e le viti filettate con calotta di copertura sono in acciaio zincato o acciaio INOX.

Fissaggio degli antivibranti in gomma-metallo

Per il montaggio degli antivibranti in gomma-metallo sono disponibili le seguenti opzioni:

Tipi di antivibranti in gomma

Ganter offre i seguenti tipi di antivibranti in gomma e in elastomero:

Gli antivibranti in gomma di forma cilindrica sono estremamente versatili, resistenti e molto diffusi

Gli antivibranti in gomma di forma parabolica ideali come paracolpi grazie alla loro forma particolare. La forma parabolica genera una caratteristica elastica progressiva, consentendo quindi un assorbimento particolarmente delicato degli urti.

Gli antivibranti in gomma di forma conica sono estremamente versatili e resistenti e vengono spesso utilizzati come piedini in gomma per le attrezzature.

Gli antivibranti in gomma-metallo di forma ogivale assorbono meglio le forze laterali rispetto agli antivibranti in gomma cilindrici. Inoltre, la gomma non si dilata oltre il diametro nominale sotto i carichi di compressione.

Acquisto di antivibranti in gomma-metallo Ganter

Ganter offre numerosi tipi di antivibranti fra i componenti standard. Sono disponibili con filettature maschio o femmina da M3 a M16. I tipi più comuni sono disponibili a magazzino in 3 durezze Shore (40°, 55° e 70° Shore). Oltre agli antivibranti in gomma di colore nero, Ganter ne offre anche alcuni grigi, di serie o su richiesta. Gli antivibranti grigi consentono di evitare efficacemente le alterazioni cromatiche dovute all'abrasione.

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno