Iskujen pehmeä vaimentaminen kumipuskureilla

Kumipuskurit, joita kutsutaan myös kumi-metallipuskureiksi, tärinänvaimentimiksi tai kumivaimentimiksi, sopivat käytettäviksi joustavina tukina koneissa, kuten moottorit, kompressorit tai pumput, tai laitteiden pystyttämisessä. Iskunvaimentimina käytetään usein päätypuskureina ja ne absorboivat

suurimman osan iskussa syntyvää kineettistä energiaa. Kaikissa tapauksissa niillä on vaimentava vaikutus ja näin ne ehkäisevät iskun aiheuttamia vaurioita, tärähdyksiä tai voimakasta tärinää.

Kumipuskureissa käytettävät materiaalit

Kumipuskurit valmistetaan aina elastomeerielementeistä. Niitä valmistetaan joko luonnonkumista (NR), akryylinitriittibutadieenikumista (NBR) tai lämpöä kestävästä ja hygieenisestä silikonikumista. Elastomeerielementit liitetään joko yhdelle tai molemmille puolille pidikelevyllä tai kierreholkilla ja kierrepulteilla suojalevyllä. Elastomeerielementit ja metalliosat vulkanoidaan tiivisti yhteen.

Pidikelevyt, kierreholkit ja kierrepultit suojalevyllä on valmistettu sinkitystä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä.

Kumi-metallipuskureiden kiinnittäminen

Kumi-metallipuskureiden kiinnittämiseen on käytettävissä seuraavat kiinnitysvaihtoehdot:

Kumivaimentimien tyypit

Ganterilla on tarjolla seuraavan tyyppisiä kumivaimentimia ja elastomeeripuskureita:

Lieriömäiset kumivaimentimet ovat erittäin monikäyttöisiä, kestäviä ja laajasti käytettyjä.

Paraboliset kumivaimentimet ovat ihanteellisia iskunvaimentimia niiden erityisen muodon ansiosta. Näiden kumipuskureiden parabolinen muoto muodostaa progressiivisen jousiominaisuuden, jolloin ne pystyvät absorboimaan iskuvaikutukset pehmeästi.

Kartiomaiset kumipuskurit ovat myös erittäin monikäyttöisiä ja kestäviä ja niitä käytetään usein laitteiden kumijalkoina.

Suippenevat kumi-metallipuskurit absorboivat sivusuuntaisia voimia paremmin lieriömäisiin kumipuskureihin verrattuna. Kumi ei myöskään puristettaessa paisu yli nominaalisen läpimitan.

Kumi-metallipuskureiden ostaminen Ganterilta

Ganterilla on tarjolla laaja valikoima erityyppisiä puskureita standardiosina. Niitä on saatavissa sisä- tai ulkokierteillä kokovälillä M3 - M16. Kaikkein yleisimmät muodot ovat saatavissa varastosta kolmella Shore -kovuustasoilla (40, 55 ja 70 Shore). Mustien kumipuskureiden lisäksi Ganterilla on tarjolla myös joitakin harmaita kumivaimentimia standardina tai tilauksesta. Harmailla puskureilla vältetään tehokkaasti hankautumisesta johtuva värin lähtö.

Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus