Stöße sanft abfedern mit Gummipuffern | Anschlagpuffern

Gummipuffer, auch Gummi-Metall-Puffer, Vibrationsdämpfer oder Gummidämpfer genannt, eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie z. B. Motoren, Kompressoren oder Pumpen oder auch zum Aufstellen von Geräten. Als Anschlagpuffer werden sie häufig für Endanschläge verwendet und

absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. In allen Fällen wirken sie dämpfend und verhindern Schäden durch Aufprall, Erschütterungen oder starke Vibration.

Werkstoffe von Gummipuffern | Anschlagpuffern

Gummipuffer bestehen immer aus einem Elastomer-Element. Hergestellt ist dieses wahlweise aus Naturkautschuk (NR), aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) oder aus temperaturbeständigem und hygienisch vorteilhaftem Silikon-Kautschuk. Verbunden ist das Elastomer-Element einseitig oder beidseitig mit einer Befestigungsscheibe oder mit Gewindebuchsen und Schraubenbolzen mit Deckblech. Die Elastomer-Elemente und die Metallteile sind miteinander stoffschlüssig vulkanisiert.

Die Befestigungsscheiben, Gewindebuchsen und Schraubenbolzen mit Deckblechen besteht aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Edelstahl.

Gummi-Metallpuffer befestigen

Zur Montage stehen folgende Befestigungs-Optionen zur Auswahl:

Formen von Gummidämpfern

Ganter bietet Gummidämpfer und Elastomer-Puffer in folgenden Formen an:

Zylindrisch geformte Dämpfergummis sind vielfältig einsetzbar und langlebig und in der Anwendung weit verbreitet

Parabolisch geformte Dämpfergummis sind aufgrund ihrer speziellen Form ideale Anschlagpuffer. Durch die Parabel-Form haben diese Gummipuffer eine progressive Federcharakteristik und ermöglichen so eine besonders sanfte Stoßabsorption.

Konisch geformte Dämpfergummis sind ebenfalls vielfältig einsetzbar und langlebig und finden vielfach ihre Anwendung auch als Gummifüße für Geräte.

Taillierte Gummi-Metall-Puffer dämpfen im Vergleich zu zylindrischen Gummipuffern seitliche Kräfte besser ab. Zudem quillt der Gummi bei Druckbelastungen nicht über den Nenndurchmesser hinaus.

Gummi-Metallpuffer bei Ganter kaufen

Ganter bietet eine große Auswahl von verschiedenen Puffertypen als Normteil an. Sie sind mit Innen- oder Außengewinde von M3 bis M16 verfügbar. Die gängigsten Bauformen sind in 3 Shore Härten (40, 55 und 70 Shore) ab Lager verfügbar. Neben den Gummipuffern in Schwarz bietet Ganter die Gummidämpfer zum Teil im Standard oder auf Anfrage auch in grauer Farbe an. Mit den grauen Puffern lassen sich Verfärbungen durch unerwünschten Abrieb erfolgreich vermeiden.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge