Los amortiguadores de caucho, también conocidos como amortiguadores de caucho-metal o amortiguadores de vibraciones, son adecuados como soporte elástico para unidades de máquinas como motores, compresores o bombas, o para configurar dispositivos. Como la mayoría de amortiguadores de impactos, a
menudo se utilizan como amortiguadores de tope y absorben la mayoría de la energía cinética generada en un impacto. En todos los casos tienen un efecto de amortiguación y previenen los daños por impactos, temblores o fuertes vibraciones.
Los amortiguadores de caucho se fabrican siempre con un elemento de elastómero. Están hechos de caucho natural (NR), goma acrilonitrilobutadieno (NBR) o goma de silicona resistente a la temperatura y ventajosa higiénicamente. El elemento de elastómero está conectado por uno o ambos lados con una arandela de retención o casquillos y espárragos roscados con placa de cubierta. Los elementos de elastómero y las piezas metálicas están firmemente unidos mediante vulcanizado.
Las arandelas de retención, los casquillos y los espárragos roscados con placa de cubierta están hechos de acero zincado o acero inoxidable.
Para montar los amortiguadores de caucho-metal están disponibles las siguientes opciones de unión:
Ganter ofrece los siguientes tipos de amortiguadores de caucho y de elastómero:
Los amortiguadores de caucho cilíndricos son extremadamente versátiles, duraderos y de uso muy extendido
Los amortiguadores de caucho parabólicos son el amortiguador de impactos ideal por su forma especial. La forma parabólica de estos amortiguadores de caucho genera características de muelle progresivas, lo que les permite absorber muy suavemente los efectos del impacto.
Los amortiguadores de caucho cónicos son también muy versátiles y duraderos y se utilizan a menudo como pies de caucho para dispositivos.
Los amortiguadores de caucho-metal con orificio cónico absorben mejor las fuerzas laterales que los amortiguadores de caucho cilíndricos. Además, el caucho no se hincha más allá del diámetro nominal cuando se somete a cargas compresivas.
Ganter ofrece una gran variedad de tipos de amortiguadores diferentes como piezas estándar. Están disponibles con rosca hembra o macho, de M3 a M16. Las formas más comunes están disponibles en existencias en 3 niveles de dureza Shore (40, 55 y 70 Shore). Además de los amortiguadores de caucho negros, Ganter también ofrece amortiguadores de caucho de color gris como estándar o bajo pedido. Con los amortiguadores grises se evita de forma eficaz la descoloración por abrasión.