Tampons en caoutchouc pour amortir les chocs en douceur

Les tampons en caoutchouc, également appelés amortisseurs caoutchouc-métal, amortisseurs de vibrations ou amortisseurs en caoutchouc, peuvent être utilisés comme support élastique pour les éléments de machines tels que les moteurs, les compresseurs ou les pompes, mais aussi pour le montage

d'équipements. En tant qu'amortisseurs d'impacts, ils sont souvent utilisés comme butées de fin de course et absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique générée au moment de l'impact. Dans tous les cas, ils assurent un effet d'amortissement et évitent les détériorations dues aux chocs, aux secousses ou aux fortes vibrations.

Matériaux de fabrication des tampons en caoutchouc

Les tampons en caoutchouc incluent toujours un élément élastomère. Celui-ci est fabriqué soit en caoutchouc naturel (NR), soit en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), soit en caoutchouc en silicone, matériau résistant à la température et avantageux d'un point de vue hygiénique. L'élément élastomère peut être assemblé soit d'un seul côté, soit des deux côtés, au moyen d'une rondelle de retenue ou de douilles filetées et de boulons filetés munis d'une plaque de recouvrement. Les éléments en élastomère et les parties métalliques sont solidement assemblés par vulcanisation.

Les rondelles de retenue, les douilles filetées et les boulons filetés avec plaques de recouvrement sont en acier zingué ou en inox.

Fixation des tampons caoutchouc-métal

Les tampons caoutchouc-métal peuvent être montés à l'aide des options de fixation suivantes :

Types d'amortisseurs en caoutchouc

Ganter propose les modèles d'amortisseurs en caoutchouc et de tampons élastomère suivants :

Extrêmement polyvalents et durables, les amortisseurs cylindriques en caoutchouc sont très d'usage très courant

Les amortisseurs paraboliques en caoutchouc sont parfaitement adaptés à l'amortissement des chocs en raison de leur forme spéciale. Leur forme parabolique leur confère un pouvoir amortissant progressif, ce qui leur permet d'absorber les chocs tout en douceur.

Également très polyvalents et durables, les tampons coniques en caoutchouc sont souvent utilisés en tant que pieds pour appareils.

Les tampons caoutchouc-métal de forme fuselée absorbent mieux les forces latérales que les tampons cylindriques. Le caoutchouc présente en outre l'avantage de ne pas se déformer au-delà de son diamètre nominal sous l'effet des forces de compression.

Acheter des tampons caoutchouc-métal Ganter

Ganter propose une large gamme de tampons de différents types en tant que pièces standard. Ils sont disponibles en filetage mâle ou femelle de M3 à M16. Les formes les plus courantes sont disponibles en stock en 3 niveaux de dureté Shore (40, 55 et 70 Shore). En dehors des tampons en caoutchouc de couleur noire, certains modèles de sont également disponibles en gris, de série ou sur demande. Les tampons gris présentent l'avantage de ne pas se décolorer par abrasion.

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon