La chiusura a scatto è un elemento di chiusura con accoppiamento geometrico per porte e portelli. Il suo funzionamento è simile a quello della classica ferramenta per porte.
La chiusura a scatto è costituita da un corpo di contenimento con un elemento di chiusura a molla.
Alla chiusura del portello o della porta, l'elemento di chiusura cuneiforme viene premuto dal telaio della porta o da un arresto fisso e rientra nel corpo di contenimento della chiusura. Una volta raggiunta la posizione finale, l'elemento di chiusura viene spostato dalla molla nella posizione di bloccaggio dietro l'arresto o il telaio della porta. La chiusura a scatto si apre premendo un pulsante. Quando viene premuto, richiama l'elemento di chiusura consentendo di aprire il portello o la porta.
Oltre alle chiusure a scatto, questo gruppo di prodotti comprende anche blocca-porta a scatto, blocca-porta a sfera, maniglie blocca-porta, chiusure a leva e maniglie per protezioni con serratura.