Asegure puertas y cubiertas con la cerradura a presión.

Una cerradura a presión es una forma de elemento de cierre para puertas y cubiertas. Funciona igual que los típicos componentes de las puertas.

La cerradura a presión consta de una carcasa con un elemento de cierre con retorno por muelle.

Al cerrar la cubierta o la puerta, el

elemento de cierre con forma de cuña es presionado hacia el interior de la carcasa de la cerradura por el marco de la puerta o un elemento de detención fijo. Una vez alcanzada la posición de cierre, el elemento de cierre es impulsado por el muelle a la posición de bloqueo tras el elemento de detención o el marco de la puerta. La cerradura a presión se abre pulsando un pulsador. Al pulsarlo, el elemento de cierre se retrae, lo que permite que la cubierta o puerta se abra.

Además de cerraduras a presión, este grupo de productos también incluye cierres de muelle para puertas, cierres de muelle con bolas, cierres de presión, cierres de bloqueo y tiradores de regleta con cierres.

Filtrar productos
Novedades
Material
Accionamiento
Familia de productos