Türen und Klappen zuverlässig mit dem Schnappverschluss sichern

Ein Schnappverschluss ist ein formschlüssig einrastendes Verriegelungselement für Türen und Klappen. Aufgrund seines Funktionsprinzips ist das Normteil mit herkömmlichen Türbeschlägen zu vergleichen.

Der Schnappverschluss besteht aus einem Grundkörper, mit einem radial angeordneten,

federnd gelagerten Rastelement.

Beim Schließen der Klappe oder Tür wird das keilförmige Rastelement durch die Zarge oder den feststehenden Anschlag zunächst in den Grundkörper des Verschlusses zurück gedrückt. Nach dem die Schließposition erreicht ist, wird das Rastelement durch die Druckfeder hinter den Anschlag beziehungsweise der Zarge in die Verriegelungsposition gebracht. Das Öffnen des Schnappverschlusses erfolgt über einen Druckknopf. Bei Betätigung zieht sich das Rastelement zurück und die Klappe oder Tür lässt sich öffnen.

In dieser Produktgruppe finden Sie neben Schnappverschlüssen auch Türschnäpper, Kugelschnäpper, Fallenverschlüsse, Anschlagriegel und Griffleisten mit Verriegelung.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Betätigung