Lukitsimia käytetään konerakennuksessa ja teollisuudessa liikkuvien osien turvalliseen kiinnittämiseen tai sulkemiseen. Nämä standardiosat ovat manuaalisesti käytettäviä lukitusjärjestelmiä, jotka toimivat tyypillisesti lukitsinvipuperiaatteen mukaisesti ja niistä käytetään myös nimitystä
lukitsinvivut.
Lukitsimissa on vipu, joka käyttää kiinnitysvartta lukitsinvipumekanismin avulla. Käytettäessä käyttövivun suuri liike välittyy kiinnitysvarteen sen pienenä liikkeenä. Tämä liike ylittää vivun käännepisteen ja aiheuttaa lukitsimen lukkiutumisen tukevasti paikalleen. Sen jälkeen työkappale pysyy tukevasti halutussa asennossa. Kaikkien lukitsimien tyypillinen arvo on niiden pitovoima. Pitovoima riippuu lukitsimen koosta ja kiinnitysvarren kiinnityspultin asennosta.
Lukitsimia käytetään tyypillisesti manuaalisissa hitsauspöydissä esimerkiksi eri työkappaleiden pitelemiseen. Niitä käytetään myös lukemattomissa teollisuuden käyttötarkoituksissa. Yksi salpatyyppisten lukitsimien tyypillisistä käyttötarkoituksista on astioiden kansien ja vastaavien suojusten kiinnittäminen.
Ganter tarjoaa useita standardiosan versioista, jotka voidaan jakaa neljään pääryhmään:
Ganter tarjoaa laajan valikoiman näitä standardiosia. Lähes kaikkiin tarkoituksiin on aina saatavissa oikea lukitsin. Useiden eri muotoiluvaihtoehtojen lisäksi Ganter tarjoaa myös erityisen vankkoja “pitkäikäisiä” versioita. Nämä sopivat erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan toistuvia lukintasyklejä, kuten massatuotannossa.