Los cepos de palanca se usan en la construcción de máquinas y en la industria para sujetar o cerrar de forma segura partes móviles. Estas piezas normalizadas son sistemas de sujeción de accionamiento manual que funcionan típicamente conforme al principio de la palanca y también se conocen como
bridas de palanca.
Los cepos de palanca consisten en una palanca que acciona un cepo mediante un mecanismo de palanca. Cuando se acciona, el amplio movimiento de la palanca de accionamiento se traduce en un pequeño movimiento del cepo. Este movimiento supera el centro muerto de la palanca, lo que causa que el cepo se cierre de forma segura en su sitio. Así la pieza de trabajo queda sujeta rápidamente en su posición con una gran fuerza. La fuerza de sujeción es un valor característico de todo cepo de palanca. Depende del tamaño del cepo y de la posición del tornillo de sujeción del cepo.
Los cepos de palanca se suelen usar en mesas de soldadura manual, por ejemplo, para sujetar piezas de trabajo individuales. También se encuentran en incontables aplicaciones industriales. Un uso típico de los cepos de palanca de tipo pestaña es la sujeción de tapas de recipientes y cubiertas similares.
Ganter ofrece versiones de este elemento normalizado en cuatro grupos principales:
Ganter ofrece una gran selección de estos elementos normalizados. Hay disponible un cepo adecuado para casi cualquier aplicación. Además de diseños con varias formas, Ganter también ofrece versiones especialmente robustas de "vida prolongada". Estas son particularmente apropiadas para ciclos de sujeción frecuentes, como en la producción en serie.