Attrezzi di serraggio rapido per un fissaggio e una chiusura sicuri

Gli attrezzi di serraggio rapido vengono utilizzati nel campo dell’ingegneria meccanica e nell'industria per fissare o chiudere in modo sicuro i componenti mobili. Questi componenti standard sono sistemi di bloccaggio ad azionamento manuale che funzionano in genere secondo il principio della

leva a ginocchiera. Per questo motivo vengono chiamati anche morsetti a ginocchiera.

Funzionamento degli attrezzi di serraggio rapido

Gli attrezzi di serraggio sono costituiti da una leva che aziona un braccio di bloccaggio per mezzo di un meccanismo a ginocchiera. Quando vengono azionati, l'ampia corsa della leva di azionamento viene convertita in un piccolo movimento del braccio di bloccaggio. Questo movimento supera il punto morto della leva, bloccando saldamente l’attrezzo in posizione. Il pezzo viene quindi mantenuto in posizione con grande forza. La forza di ritegno è un valore caratteristico di ogni attrezzo di serraggio. Dipende dalle dimensioni dell’attrezzo e dalla posizione del bullone di serraggio sul braccio di bloccaggio.

Applicazioni degli attrezzi di serraggio rapido

Gli attrezzi di serraggio rapido vengono in genere utilizzati sui banchi di saldatura manuale, ad esempio per trattenere i singoli pezzi. Trovano impiego anche in numerose applicazioni industriali. Gli attrezzi di serraggio vengono anche utilizzati per fissare coperchi di contenitori e simili.

Tipi di attrezzi di serraggio

Ganter offre quattro gruppi principali di questo componente standard:

Acquista online gli attrezzi di serraggio per impiego industriale Ganter

Ganter offre un'ampia gamma di questi componenti standard. Per questo motivo troverete sempre l'attrezzo di serraggio giusto per ogni applicazione. Oltre a diverse forme e modelli, Ganter offre anche "versioni a lunga durata" particolarmente resistenti e adatte per cicli di serraggio frequenti, come nella produzione in serie.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Meccanismo di bloccaggio
Posizione di bloccaggio