Los cepos accionados neumáticamente permiten la automatización del accionamiento manual de la sujeción de los cepos de palanca normales, posibilitando nuevas aplicaciones. Se accionan mediante aire comprimido y se pueden usar para sujetar piezas de forma segura remotamente pulsando un botón. Si
falla la presión, el cepo accionado neumáticamente se mantiene cerrado.
Los cepos accionados neumáticamente ofrecen las siguientes ventajas:
Ganter ofrece una amplia selección de cepos accionados neumáticamente, cepos neumáticos y cepos giratorios. Se distinguen básicamente en cuanto al principio de sujeción, el tamaño, la facilidad de uso y la fuerza de sujeción.
Los cepos accionados neumáticamente de Ganter están diseñados para su uso en la producción en serie, y hay disponible gran variedad de formas y niveles de calidad diferentes con arreglo a la aplicación específica. Ganter también ofrece una amplia gama de accesorios para estos elementos normalizados. Ello permite que los cepos accionados neumáticamente se integren de forma óptima en casi cualquier situación de instalación.