Serrage sûr et automatique avec une sauterelle à commande pneumatique

Les sauterelles pneumatiques permettent d'automatiser l'action de serrage manuel des sauterelles standard, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Elles sont actionnées par air comprimé et peuvent être utilisées pour serrer solidement des pièces, à distance, en appuyant sur un

bouton. En l'absence de pression, la sauterelle à commande pneumatique reste fermée.

Avantages des sauterelles pneumatiques

Les sauterelles pneumatiques offrent les avantages suivants :

La sélection Ganter de sauterelles pneumatiques

Ganter propose un large choix de sauterelles pneumatiques, de sauterelles de puissance et de vérins de serrage pivotants. Elles se distinguent principalement par leur principe de serrage, leur taille, leur facilité de fonctionnement et leur force de maintien.

Filtrer produits
Matériau
Type
Version