Schränke, Klappen und Schubladen bequem öffnen durch den Bügelgriff

Der Bügelgriff ist ein einfaches Normteil für das Bedienen von Schubladen, Türen, Klappen oder anderen beweglichen Bauteilen. Er zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau und eine problemlose Montage aus.

Vielseitige Werkstoffe für den Bügelgriff

Bügelgriffe sind in folgenden Werkstoffen verfügbar:

Der Bügelgriff aus Aluminium oder Zink-Druckguss ist robust, aber dennoch preiswert. Aus Stahl gefertigt, bieten Bügelgriffe die höchste Belastbarkeit. In hygienisch anspruchsvollen Umgebungen ist der Bügelgriff aus Edelstahl die beste Wahl. Bügelgriffe aus Kunststoff sind sehr leicht. Es gibt auch Varianten aus hitzebeständigem Duroplast.

Montage-Möglichkeiten für den Bügelgriff

Bügelgriffe aus Edelstahl, Kunststoff, Aluminium oder Zink-Druckguss können von der Bedienungsseite oder der Rückseite montiert werden.

Sonderausführungen von Bügelgriffen

Bügelgriffe sind auf Kundenwunsch auch in verschiedenen Sonderausführungen herstellbar. Die flexiblen Fertigungsverfahren erlauben weitreichende Form- und Farbvariationen. Damit stehen auch für Spezialfälle die passenden Normteile bereit.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
19''-Gehäusetechnik (von - bis) 19''-Gehäusetechnik
Ausführung
Befestigungsmethode
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde