La maniglia a ponte per armadi è un semplice componente standard per aprire e chiudere cassetti, ante, coperchi e altri componenti mobili. È caratterizzata da un design semplice ed è molto facile da installare.
Le maniglie a ponte per armadi sono disponibili nei seguenti materiali:
Le maniglie a ponte per armadi in versione alluminio e in zinco pressofuso sono robuste e al tempo stesso economiche. Le maniglie a ponte in acciaio garantiscono la massima capacità di carico. Negli ambienti con elevati requisiti igienici, la maniglia a ponte in acciaio INOX costituisce la scelta migliore. Le maniglie a ponte per armadi in versione plastica sono molto leggere. Esistono anche versioni in plastica termoindurente resistente alle alte temperature.
Le maniglie a ponte per armadi in versione acciaio INOX, plastica, alluminio o zinco pressofuso possono essere installate dal lato operativo o dal retro.
Su richiesta, le maniglie a ponte per armadi possono essere prodotte anche in numerosi modelli speciali. I processi di produzione flessibili consentono una vasta gamma di forme e colori. Anche per i casi particolari sono sempre disponibili i componenti standard adatti.