Cómoda apertura de armarios, tapas y cajones con el asa en U

El asa en U en una pieza normalizada simple para accionar cajones, puertas, tapas u otros componentes móviles. Se caracteriza por su sencilla estructura y su fácil montaje.

Multitud de materiales para el asa en U

Las asas en U están disponibles en los siguientes materiales:

El asa en U de aluminio o de zinc moldeado a presión es resistente, y, no obstante, asequible. Las asas en U de acero ofrecen la máxima capacidad de carga. En entornos con elevados requisitos higiénicos la mejor elección es el asa en U de acero inoxidable. Las asas en U de plástico son muy ligeras. También hay versiones de duroplástico con alta resistencia al calor.

Posibles formas de montaje del asa en U

Las asas en U de acero, plástico, aluminio o zinc moldeado a presión se pueden montar desde el lado de accionamiento o por la parte posterior.

Versiones especiales de las asas en U

Las asas en U, previo pedido del cliente, se pueden elaborar también en distintas versiones especiales. Los flexibles procedimientos de elaboración permiten multitud de variaciones de forma y color. De ese modo, también están disponibles las piezas normalizadas necesarias para casos especiales.

Filtrar productos
Novedades
Material
Rack 19" (de - a) Rack 19"
Versión
Método de fijación
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos