Guide lineari, guide telescopiche, ruote guida, unità di guida

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Famiglia di prodotti
Guide telescopiche
Materiale
Lunghezza prolunga (da - a) Lunghezza prolunga
Capacità di carico per coppia in N (da - a) Capacità di carico per coppia in N
Guide lineari
Sistemi di guide laterali lineari
Materiale
Trapezgewindetriebe
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Stellschrauben
Unità di guida regolabili
Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari
Nuovi prodotti
Materiale
Specifiche attuatore lineare
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Komponenten für Fördersysteme
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Guide a rulli, guide a sfere
Elementi di scorrimento a sfera, ruote guida
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Guide telescopiche

Guide lineari

Sistemi di guide laterali lineari

Viti senza fine trapezoidali, Madreviti trapezoidali

Viti di regolazione

Unità di guida regolabili

Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari

NUOVI GN 2910 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2920 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2930 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori indipendenti, configurabili
NUOVI GN 2911 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2921 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2931 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
GN 990.1 Tubi da costruzione con fori di bloccaggio, per unità di bloccaggio a scorrimento GN 134.7 / GN 147.7, alluminio / acciaio inox
NUOVI GN 4910 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 4920 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 4930 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4940 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4950 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 4960 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6910 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 6920 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 6922 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6930 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6940 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6942 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6950 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6960 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6962 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 8910 Attuatori lineari profilati, alluminio, albero in acciaio/acciaio INOX, con una rulliera
NUOVI GN 8920 Attuatori lineari profilati, Alluminio/Albero in acciaio/acciaio INOX, con due rullierai contrapposti

Componenti per sistemi di trasporto

Guide a rulli, guide a sfere

Elementi di scorrimento a sfera, ruote guida