Linearkugellager, Teleskopschienen, Laufrollen, Schlitten

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie
Teleskopschienen
Werkstoff
Auszugslänge (von - bis) Auszugslänge
Belastbarkeit pro Paar in N (von - bis) Belastbarkeit pro Paar in N
Linearkugellager
Laufrollenführungen
Werkstoff
Trapezgewindetriebe
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Stellschrauben
Verstellschlitten
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung Lineareinheit
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Komponenten für Fördersysteme
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Rollenschienen, Kugelschienen
Kugelrollen, Laufrollen
Ausführung
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Laufkugel
Lagerung

Teleskopschienen

Linearkugellager

Laufrollenführungen

Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern

Stellschrauben

Verstellschlitten

Lineareinheiten, Verfahrschlitten

NEU GN 2910 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2920 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2930 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2911 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2921 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2931 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
GN 990.1 Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen für Rastschlitten GN 134.7 / GN 147.7, Aluminium / Edelstahl
NEU GN 4910 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4920 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4930 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4940 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4950 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4960 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6910 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6920 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6922 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6930 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6940 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6942 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6950 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6960 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6962 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 8910 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten
NEU GN 8920 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten

Komponenten für Fördersysteme

Rollenschienen, Kugelschienen

Kugelrollen, Laufrollen