Rodamientos lineales, rodamientos telescópicos, rodillos guía, rodamientos

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos
Guías telescópicas
Material
Longitud de extensión (de - a) Longitud de extensión
Capacidad de carga por pareja en N (de - a) Capacidad de carga por pareja en N
Rodamientos lineales
Guías de rodillos
Material
Trapezgewindetriebe
Material
Rosca (de - a) Rosca
Stellschrauben
Correderas ajustables
Unidades lineales, correderas para unidades lineales
Novedades
Material
Unidades lineale especificación
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Komponenten für Fördersysteme
Material
Orificio (de - a) Orificio
Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas
Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Guías telescópicas

Rodamientos lineales

Guías de rodillos

Tornillos guía trapezoidales, Tuercas guía trapezoidales

Tornillos de ajuste

Correderas ajustables

Unidades lineales, correderas para unidades lineales

NUEVO GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
NUEVO GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 990.1 Tubos de construcción con orificios de bloqueo, para unidades deslizantes de bloqueo GN 134.7 / GN 147.7, aluminio / acero inoxidable
NUEVO GN 4910 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 4920 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 4930 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 4940 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 4950 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 4960 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
NUEVO GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 8910 Actuadores lineales perfilados, aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con un carro
NUEVO GN 8920 Actuadores lineales perfilados, Aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con dos carros opuestos

Componentes del transportador

Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas

Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía