I piedini di livellamento, detti anche piedini per macchine, sono utilizzati per sostenere e stabilizzare macchine e impianti. Sono generalmente costituiti da una piastra di appoggio e da un perno filettato e sono disponibili in versione rigida o articolata per pavimenti non perfettamente
uniformi.
I piedini di livellamento vengono utilizzati per stabilizzare macchine, impianti e attrezzature su qualsiasi pavimento. Creano uno spazio tra la superficie di appoggio e il corpo di contenimento o il telaio. La superficie del piedino è progettata per non danneggiare i pavimenti delicati. Inoltre, in genere i diversi modelli sono dotati di tappi protettivi o inserti in gomma.
Ganter offre piedini di livellamento come parti standard in numerose versioni per diverse applicazioni:
I piedini per macchine con antivibranti sono adatti per apparecchiature di misura particolarmente sensibili o per macchine che producono alti livelli di vibrazioni.
I piedini di livellamento con alette di fissaggio hanno una piastra di supporto estesa con uno o più fori. I fori predisposti consentono di fissare i piedini della macchina alla superficie di appoggio.
I piedini di livellamento per applicazioni igieniche sono realizzati in acciaio INOX antiruggine tornito di precisione. Sono disponibili in modelli certificati secondo le linee guida EHEDG e 3A.