Stellfüße, Maschinenfüße und Gelenkfüße – Perfekte Nivellierung für jede Anwendung

Beim Aufstellen von Maschinen oder Vorrichtungen kommt es häufig vor, dass Unebenheiten im Boden oder geringe Höhenunterschiede ausgeglichen werden müssen. Hier kommen Stellfüße, auch als Maschinenfüße oder Gelenkfüße bekannt, zum Einsatz. Diese speziellen Füße ermöglichen eine präzise

Nivellierung, sodass eine sichere und stabile Positionierung der Maschinen gewährleistet wird. Stellfüße bestehen typischerweise aus einer Gewindespindel und einem Fuß, wie einem Tellerfuß oder Gelenkfuß, und bieten zahlreiche Lösungen für verschiedenste Nivellieranforderungen.

Unterschiedliche Anwendungsgebiete erfordern unterschiedliche Werkstoffe

Um möglichst viele Einsatzgebiete abdecken zu können, bietet Ganter verschiedenste Werkstoffe an. So bestehen Gewindespindeln in der Regel aus Stahl oder Edelstahl. Fußteller sind in Edelstahl, Stahl oder Kunststoff verfügbar. Je nach Ausführung sind sie zudem mit einer Gummiauflage ausgestattet, um ein Rutschen zu verhindern.

Ausführungen von Stellfüßen für spezielle Anforderungen

Maschinenfüße in Hygienic Design

In Bereichen, in denen hohe Hygienestandards gefordert sind, kommen Stellfüße in Hygienic Design zum Einsatz. Diese Edelstahlfüße sind leicht zu reinigen und reduzieren das Risiko von Schmutzablagerungen. Einige Maschinenfüße aus dem Ganter-Sortiment sind mit EHEDG- und 3-A-Zulassung versehen. Ebenso gibt es Varianten, welche FDA-konform bzw. DGUV-Tested sind.

Stellfuß mit Gummiauflage

Ein Stellfuß mit Gummiauflage sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand.

Stellfüße mit Schwinungsdämpfung

Vibrationsdämpfende Stellfüße sind optimiert, um Vibrationen und Schwingungen bei Motoren und Aggregaten zu reduzieren.

Gelenkfüße

Gelenkfüße können im Gegensatz zu Maschinenfüße größere Winkel aufnehmen, um Bodenunebenheiten noch besser auszugleichen.

Das Stellfußsortiment von Ganter

Mit dem einzigartigen Sortiment von Ganter können viele Anwendungsgebiete abgedeckt werden. Im Webshop von Ganter finden Sie eine große Auswahl an Stellfüßen, Maschinenfüßen und Gelenkfüßen. Sofern Sie im Standard-Programm kein passendes Normteil finden, bieten wir auch kundenspezifische Lösungen.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Tellerdurchmesser (von - bis) Tellerdurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge