Anelli di bloccaggio per alberi per regolazioni precise

Gli anelli di bloccaggio per alberi trovano spesso impiego in applicazioni di ingegneria meccanica: fissano alberi e assi, fungono da finecorsa o da dispositivi di fissaggio per elementi funzionali aggiuntivi.

Anello di bloccaggio per alberi semplice DIN 705

Gli anelli di bloccaggio GN 705 hanno una struttura molto semplice, con un robusto corpo circolare, e sono conformi alla norma DIN 705. Il serraggio ingrana radialmente con una vite di regolazione che preme contro la superficie dell'albero o dell'asse.

Anelli di bloccaggio con intaglio

Gli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.2 sono montati assialmente su alberi o assi. Il serraggio crea un collegamento senza accoppiamento geometrico con l'albero o l'asse lungo l'intera superficie interna dell'anello. È possibile ottenere forze di serraggio e di ritegno molto elevate utilizzando una vite a testa cilindrica per ridurre l'altezza dell'intaglio.

Anello di bloccaggio scomponibile

Gli anelli di bloccaggio scomponibili GN 707.2 si possono posizionare sia assialmente che radialmente sull'albero o sull'asse e sono tenuti insieme da due viti a testa cilindrica. Come per la versione con intaglio, il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite viti a testa cilindrica.

Anelli di bloccaggio per esigenze particolari

Ganter offre anelli di bloccaggio per alberi in acciaio, acciaio INOX, alluminio e plastica. Oltre agli anelli di bloccaggio semplici, con intaglio e scomponibili dal design convenzionale, la gamma Ganter comprende anche numerosi anelli di bloccaggio con funzioni speciali:

Gli anelli di bloccaggio per alberi con opzioni di fissaggio ampliano la gamma di applicazioni degli anelli di bloccaggio convenzionali. Vengono utilizzati, ad esempio, per il fissaggio delle guide laterali dei nastri trasportatori, come supporto per i sensori o per il posizionamento di telecamere. Nell’assortimento Ganter troverete il componente standard giusto per quasi qualunque applicazione.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro interno (da - a) Diametro interno