Klemmring und Stellring für präzise Einstellungen

Klemmringe und Stellringe lassen sich sehr vielseitig im Maschinen- und Vorrichtungsbau einsetzen. Sie sichern Wellen und Achsen, dienen als Festanschlag oder als Befestigungsmöglichkeit für zusätzliche Funktionselemente.

Einfacher Stellring DIN 705

Stellringe GN 705 sind mit ihrem soliden Ringkörper am einfachsten aufgebaut und entsprechen der DIN 705. Die Klemmung wird radial mit einem Gewindestift vorgenommen, der auf die Oberfläche der Welle oder Achse drückt.

Klemmringe geschlitzt

Halbseitig geschlitzte Stellringe GN 706.2 werden axial auf Wellen oder Achsen montiert. Die Klemmung stellt mit der gesamten Innenfläche des Stellrings eine kraftschlüssige Verbindung mit der Welle oder Achse her. Über die Reduzierung der Schlitzhöhe durch Spannen mittels Zylinderschraube lassen sich sehr hohe Klemm- und Verschiebekräfte erzielen.

Klemmring geteilt

Geteilte Stellringe GN 707.2 lassen sich axial, sowie radial auf die Welle oder Achse setzen und werden dann von zwei Zylinderschrauben zusammengehalten. Die Klemmung erfolgt wie bei der geschlitzten Ausführung, über die Reduzierung der Schlitzhöhe mittels der Zylinderschrauben.

Klemmringe und Stellringe für besondere Anforderungen

Ganter bietet Klemmringe aus Stahl, , Edelstahl, Aluminium und Kunststoff an. Neben den einfachen, den geschlitzten und den geteilten Klemmringen mit herkömmlichem Aufbau hat Ganter auch eine Reihe Klemmringe mit Zusatzfunktionen im Sortiment:

Insbesondere erweitern Klemmringe mit Anbaumöglichkeiten die Anwendungsbereiche herkömmlicher Stellringe. Sie finden beispielsweise Verwendung beim Halten von Seitenschienen für Förderbahnen, bei Sensorhalterungen oder für Kamerapositionierungen. Mit dieser Auswahl bietet Ganter für nahezu alle Anwendungsfälle das passende Normteil an.

Produkte filtern
Werkstoff
Innendurchmesser (von - bis) Innendurchmesser