Bague d'arrêt pour des ajustements précis

Les bagues d'arrêt sont utilisées dans toute une gamme d'application dans la construction de machines et de dispositifs : Elles fixent les arbres et les essieux et agissent comme limitation de fin de course ou comme fixation pour les éléments fonctionnels supplémentaires.

Bague d'arrêt basique DIN 705

Les bagues d'arrêt GN 705 ont une structure très simple avec leur corps circulaire massif et sont conformes à la norme DIN 705. Le serrage est engagé radialement avec une vis de pression qui appuie sur la surface de l'arbre ou de l'essieu.

Bagues d'arrêt fendues simples

Les bagues d'arrêt fendues simples GN 706.2 sont montés axialement sur les arbres ou les essieux. Le serrage crée un raccordement non positif avec l'arbre ou l'essieu sur l'ensemble de la surface intérieure de la bague d'arrêt. D'importantes forces de serrage et de maintien sont obtenues en réduisant la hauteur de la rainure par serrage à l'aide d'une vis à tête cylindrique.

Bagues d'arrêt fendues

Les bagues d'arrêt fendues GN 707.2 peuvent être placés aussi bien axialement que radialement sur l'arbre ou l'essieu et sont ensuite maintenues ensemble par deux vis à tête cylindrique. Le serrage s'effectue, comme dans le cas de la version fendue simple, en réduisant la hauteur de la rainure à l'aide de vis à tête cylindrique.

Bagues d'arrêt pour des exigences particulières

Ganter propose des bagues d'arrêt en acier, en inox, en aluminium et en plastique. Outre les bagues d'arrêt basiques, fendues simples et fendues de conception typique, Ganter propose également un certain nombre de bagues d'arrêt avec des fonctions spéciales :

Les bagues à arbre dotées d'options de fixation permettent d'élargir la gamme d'applications au-delà de celles des bagues d'arrêt classiques. Par exemple, elles maintiennent les rails latéraux des courroies de convoyeur, servent de supports de capteurs et permettent le positionnement des caméras. La sélection Ganter comprend la pièce standard la plus appropriée pour presque chaque application.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre interne (de - à) Diamètre interne