Il pressore a molla o a sfera è un componente standard a installazione permanente che funge da elemento di bloccaggio. È costituito da una vite cava o da una bussola di pressione con una molla e una sfera o un perno integrati. Il pressore viene accolto in una filettatura o in un foro
corrispondente. Inserito a vite o a pressione, rimane fisso nella sua posizione.
I pressori a molla possono essere utilizzati per fissare fra loro diversi componenti in posizioni specifiche. Generalmente una parte ospita il pressore, mentre la controparte ha una scanalatura o un foro in cui ingrana l'elemento di bloccaggio. I pressori a molla sono utili per fissare elementi scorrevoli come un perno di bloccaggio. A questo scopo il perno è provvisto delle scanalature corrispondenti.
A bloccaggio avvenuto, i pressori a sfera trattengono i componenti in modo che le loro posizioni reciproche non cambino sotto l'effetto delle vibrazioni. Quando i componenti devono essere spostati dalla posizione di blocco, la sfera del pressore a molla viene spinta nella bussola sbloccando la chiusura. Gli impieghi dei pressori a molla includono:
È disponibile una vasta gamma di pressori a molla in numerose combinazioni di materiali. Le bussole, disponibili con o senza filettatura, sono realizzate in acciaio, acciaio INOX o plastica; le sfere sono disponibili anche in ceramica. Quasi tutti i pressori possono essere dotati di una molla normale o rinforzata. I modelli includono sfere mobili per ridurre l'usura, cuscinetti in plastica per l'isolamento elettrico oppure l’applicazione di un bloccafiletti. Grazie a questa vasta gamma di materiali, tipi e misure, Ganter offre il pressore a molla adatto per qualsiasi applicazione. Le richieste speciali, come materiali o misure personalizzate, non costituiscono un problema.