Kiinnittäminen jousitapeilla

Jousitappi tai kuulatappi on standardiosa, joka asennetaan pysyväksi kiinnityselementiksi. Siinä on ontto ruuvi tai puristusholkki, jossa on sisäänrakennettu jousi ja kuula tai tappi. Tapin asentamiseen tarvitaan vastaava kierre tai reikä. Kun tappi ruuvataan sisään tavallisen ruuvin tavoin tai

puristetaan sisään, se jää paikalleen pysyvästi.


Jousitappeja voi käyttää useiden eri osien kiinnittämiseen sijoitettuna määrättyihin paikkoihin toisiinsa nähden. Yleensä yhdessä osista on tappi, kun taas vastakkaisessa osassa on ura tai reikä, johon lukituselementti kytkeytyy. Jousitapit ovat hyödyllisiä liukuvien elementtien kiinnittämiseen, kuten lukitustapit. Tämän toteuttamiseksi tappiin on jyrsitty vastaavat urat.


Kiinnittämisen jälkeen kuulatapit pitelevät vastaavia osia riittävän tiukasti, jotta niiden vastaavat sijainnit eivät muutu tärinän vaikutuksesta. Kun osat on aktiivisesti siirretty pois kiinnitetystä asennosta, jousitapin kuula työntyy holkkiin vapauttaen kiinnityksen. Jousitappien tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. seuraavat:

Suuri määrä erilaisia käyttötarkoituksia

Jousitappeja on saatavissa laajat valikoimat lukuisissa erilaisissa materiaaliyhdistelmissä. Holkki on saatavissa kierteellä tai ilman kierrettä, ja se voi olla valmistettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai muovista. Kuulat voivat olla myös keraamisia. Lähes kaikki tapit voidaan varustaa normaalilla tai vahvistetulla jousella. Malleissa on mm. liikutettavat kuulalaakerit kulumisen vähentämiseksi, muoviset laakerit sähköeristystä varten, tai niihin kuuluu kierrelukitus. Tällä laajalla materiaalien, tyyppien ja kokojen valikoimalla Ganter pystyy toimittamaan oikean jousitapin käytännössä kaikkiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaiden erityispyynnöt, esimerkiksi asiakkaan valitsemat materiaalit tai koot, eivät myöskään aiheuta ongelmia.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Versio