Ein Federdruckstück bzw. Kugeldruckstück ist ein Normteil, das dauerhaft als Rastelement eingebaut wird. Es besteht aus einer Hohlschraube oder einer Presshülse mit integrierter Feder und einer Kugel oder einem Bolzen. Für die Aufnahme eines Druckstücks ist ein passendes Gewinde bzw. eine
passende Bohrung erforderlich. Wie eine normale Schraube eingedreht oder eingepresst, verbleibt das Druckstück dauerhaft an seinem Platz.
Mit federnden Druckstücken lassen sich unterschiedliche Bauteile in definierten Positionen zueinander sichern. Dazu nimmt das eine Element üblicherweise das Druckstück auf während die Gegenseite eine Nut oder Bohrung aufweist, in die das Rastelement eingreift. Ein vorbeigleitendes Element, beispielsweise ein Steckbolzen, lässt sich durch federnde Druckstücke sichern. Dazu sind im Bolzen passende Nuten eingefräst.
Nach dem Einrasten, halten Kugeldruckstücke die entsprechenden Bauteile fest genug, dass ihre Position zueinander auch bei Vibrationen nicht verändert wird. Beim aktiven Bewegen der Bauteile aus der Raststellung drückt sich die Kugel des Federdruckstücks in die Hülse hinein und gibt die Arretierung frei. Typische Einsätze für federnde Druckstücke sind folgende:
Federdruckstücke sind in einer großen Auswahl mit vielen unterschiedlichen Material-Kombinationen verfügbar. Die Hülsen sind mit oder ohne Gewinde, aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff lieferbar, Kugeln auch aus Keramik. Nahezu jedes Druckstück lässt sich mit einer normalen oder einer verstärkten Feder ausstatten. Beweglich gelagerte Kugeln zur Verschleißreduktion, elektrische Isolierung durch Kunststofflager oder das Aufbringen einer Gewindesicherung sind weitere Ausführungsvarianten. Durch diese große Bandbreite an Werkstoffen, Formen und Größen ist bei Ganter für praktisch jeden Einsatz das passende federnde Druckstück verfügbar. Kundenwünsche, beispielsweise bei Werkstoffen oder Baugrößen, können jederzeit berücksichtigt werden.