Bloccaggio rapido con la chiusura a molla

Come funziona la chiusura a molla | il pistoncino di posizionamento a molla con leva

La chiusura a molla è costituita da un perno con un’impugnatura, una molla elicoidale e una particolare guida. La guida presenta una curva sul lato dell'impugnatura e una tacca di arresto all'estremità.

Ruotando con il pollice e l'indice, l'impugnatura scivola lungo la curva, estraendo automaticamente il perno autobloccante dalla guida. All'estremità, l'impugnatura si inserisce nella tacca, dove è saldamente fissata in posizione. Il pistoncino di posizionamento a molla con leva è particolarmente facile da sbloccare: una volta estratta dalla scanalatura, l'impugnatura scivola automaticamente indietro lungo la curva, guidata dalla molla. Il componente ritorna così in posizione di blocco.

Ampia scelta per numerose applicazioni

Ganter offre una vasta gamma di chiusure a leva La gamma spazia dalle economiche chiusure a molla in plastica alle chiusure a leva per applicazioni pesanti con una guida colata di precisione. Oltre a un'ampia scelta di componenti standard in acciaio e acciaio INOX, Ganter può anche produrre chiusure a molla su specifica del cliente.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Versione