Der Rastriegel bzw. Federriegel besteht aus einem Bolzen mit Hebel, einer Spiralfeder und einer besonders gestalteten Führung. Die Führung weist an der Hebelseite eine Kurve auf und ist an ihrer Spitze mit einer Rastkerbe versehen. Beim
Drehen mit Daumen und Zeigefinger gleitet der Hebel die Kurve hinauf und zieht den Sperrbolzen dabei selbstständig aus der Führung heraus. An der Spitze rastet der Hebel in der Rastkerbe ein und ist dort dauerhaft gesichert. Besonders komfortabel ist beim Rastriegel das Entsperren: Einmal aus der Nut gezogen, gleitet der Hebel durch die Federkraft selbsttätig wieder die Kurve entlang. Der Rastriegel kehrt so in seine Arretierposition zurück.
Ganter bietet eine breite Auswahl an Sperrriegeln an. Die Bandbreite reicht vom preiswerten Federriegel mit Führungen aus Kunststoff bis zum besonders belastbaren Sperrriegel mit einer Führung aus Feinguss. Neben einer breiten Auswahl an Normteilen in Stahl und Edelstahl, kann Ganter Federriegel auch nach Kundenwunsch fertigen.