Loquets avec fonction de blocage permettant de verrouiller portes et couvercles grâce à une rotation de 180° de l'élément d'actionnement. L'élément de fermeture est déplacé derrière le cadre, puis un mouvement de traction axiale permet d'appuyer l'élément de verrouillage contre le profilé de
protection de la porte, par exemple. Selon les exigences, de nombreux types de loquets de serrage et de compression sont disponibles.