Verriegelungen / Vorreiber mit Spannfunktion

Verriegelungen mit Spannfunktion verriegeln Türen und Abdeckungen durch eine 180°-Drehung der Betätigung. Eine Riegel-Zunge kommt dabei hinter der Zarge zu liegen, ein anschließender axialer Spannhub der Riegel-Zunge presst z.B. das Kantenschutzdichtprofil einer Tür sicher an. Je nach

Anforderung kann aus unterschiedlichen Spann- und Kompressionsriegel-Typen gewählt werden.

Produkte filtern
Werkstoff
Betätigung