Loquets à levier

Un loquet à levier est une pièce standard pour la fermeture durable et sûre de rabats, de caches et de pièces amovibles similaires. Le point mort est surmonté lorsque le mécanisme de serrage est fermé, ce qui verrouille solidement le loquet à levier en position fermée. Un loquet à levier avec

cliquet de sécurité est également conçu pour empêcher toute ouverture accidentelle.

Vaste choix de loquets à levier

Ganter propose un vaste choix de loquets à levier avec ou sans cliquet de sécurité supplémentaire. Outre les versions peu coûteuses en acier, les sauterelles sont également disponibles en inox. Il existe même un loquet à levier réglable pour les applications spéciales.