Ein Spannverschluss ist ein Normteil zum dauerhaften und sicheren Zuhalten von Klappen, Deckeln und ähnlichen, lösbaren Bauteilen. Beim Schließen der Spannmechanik wird ein Totpunkt überwunden, wodurch der Spannverschluss im geschlossenen Zustand sicher verriegelt. Ein Spannverschluss mit
Sicherung ist zusätzlich konstruktiv gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.
Ganter bietet eine umfangreiche Auswahl an Spannverschlüssen mit und ohne zusätzliche Sicherung an. Neben preiswerten Varianten aus Stahl, sind auch Spanner aus Edelstahl verfügbar. Für bestimmte Anwendungsbereiche gibt es auch den einstellbaren Spannverschluss. Zudem bieten wir viele weitere Spannmechaniken an.