Un cierre de palanca es un elemento normalizado para la carga y el cierre seguro de tapas, cubiertas y piezas extraíbles similares. Se supera el centro muerto cuando se cierra el mecanismo de sujeción, lo que bloquea de forma segura el cierre de palanca en la posición de cierre. Un cierre de
palanca con bloqueo de seguridad está diseñado también para evitar la apertura accidental.
Ganter ofrece una completa selección de cierres de palanca con o sin bloqueo de seguridad adicional. Junto con versiones asequibles hechas de acero, también hay disponibles versiones de acero inoxidable. Existe incluso un cierre de palanca ajustable para aplicaciones especiales.