Aluprofile sind eine äußerst beliebte Wahl, wenn es um den Bau von stabilen und vielseitigen Maschinen- und Bauelementen geht. Diese hochwertigen Profile werden aus Aluminium im Strangpressverfahren hergestellt und bieten zahlreiche Vorteile, die sie in verschiedenen Anwendungen
unverzichtbar machen. Aluprofile zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit und gleichzeitig hohe Festigkeit aus.
Was sind Aluprofile?
Aluprofile sind Profile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Sie werden durch ein spezielles Verfahren, das sogenannte Extrusionsverfahren, hergestellt, bei dem Aluminium unter hohem Druck durch eine Matrize gepresst wird. Dadurch entstehen Profile mit maßgenauen Querschnitten, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Für was eignen sich Aluprofile
Ob in der Möbelherstellung, im Maschinenbau, im Transportwesen oder im Laden- oder Messebau – Aluprofile sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Bau von leichten Konstruktionen, die dennoch stabil und zuverlässig sein müssen. Aluminiumprofile werden oft in Bereichen eingesetzt, in denen Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gefragt sind. Aluminium ist von Natur aus korrosionsbeständig, was es zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen macht. Dies macht Aluprofile besonders geeignet für den Bau von Außenkonstruktionen, wie beispielsweise Geländer, Vordächer und Terassenüberdachungen.
Vorteile von Aluprofilen
- Leicht und stabil: Aluminium ist ein leichtes, aber dennoch robustes Material, das eine hohe Stabilität bietet. Dies macht Aluprofile ideal für Anwendungen, bei denen das Gewicht eine Rolle spielt, ohne auf Festigkeit verzichten zu müssen.
- Korrosionsbeständigkeit: Aluminium hat eine natürliche Schutzschicht, die es vor Korrosion schützt. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen, wie zum Beispiel im Maschinenbau oder in der Architektur.
- Langlebigkeit: Aluprofile sind extrem langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, mechanischen Belastungen und Abrieb. Dies reduziert Wartungskosten und sorgt für eine lange Lebensdauer der Produkte, die mit diesen Profilen gebaut werden.
- Vielseitigkeit: Aluprofile von Ganter sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen.
- Recyclingfähigkeit: Aluminium ist zu 100% recycelbar, ohne seine Materialeigenschaften zu verlieren. Dies trägt zur Nachhaltigkeit bei und macht Aluprofile zu einer umweltfreundlichen Wahl für Ihre Projekte.
Einsatzmöglichkeiten von Aluprofilen
Aluprofile finden in vielen Bereichen Verwendung. Besonders hervorzuheben sind:
- Maschinenbau: Im Maschinenbau bieten Aluprofile eine stabile Grundlage für die Herstellung von Maschinenrahmen, Vorrichtungen und Montagesystemen. Sie sind sowohl in der Automatisierungstechnik als auch in der Fertigungsindustrie sehr gefragt.
- Bau und Architektur: In der modernen Architektur sind Aluprofile nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie werden für Fensterrahmen, Fassadenkonstruktionen, Terrassenbauten und mehr eingesetzt.
- Möbelbau: Aluminiumprofile sind eine beliebte Wahl für die Herstellung von Möbeln, besonders im modernen Design. Sie werden in Regalsystemen, Tischen und Stühlen verwendet.
- Fahrzeugbau: Aluprofile finden auch im Fahrzeugbau Anwendung, beispielsweise in der Herstellung von Anhängern, Nutzfahrzeugen oder sogar in der Luftfahrttechnik.
i-Baukasten und b-Baukasten
Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Aluminiumprofilen in unserem Online-Shop: B-Typ (Bosch kompatibel) und I-Typ (Item kompatibel). Hierauf ist besonders beim Kauf der passenden Verbindungstechnik oder des passenden Zubehörs zu achten.
Anbauteile und Zubehör
Aluprofile allein sind bereits äußerst vielseitig und nützlich, aber ihre Anwendungsmöglichkeiten und Funktionalität werden durch eine breite Palette von Anbauteilen erweitert. Diese Zubehörteile wie Verbinder, Winkel, Nutensteine und Abdeckkappen ermöglichen es, Aluprofile in nahezu jeder Branche und für eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen und maßzuschneidern.