Les profilés en aluminium sont très populaires pour la construction de machines et d'éléments structurels stables et polyvalents. Fabriqués en aluminium extrudé, ces profilés de haute qualité présentent de nombreux avantages qui les rendent indispensables pour un large éventail d'applications. Les
profilés en aluminium sont à la fois légers et extrêmement résistants.
Utilisation des profilés en aluminium
De la fabrication de meubles aux constructions mécaniques, en passant par la logistique de transport et l'aménagement de magasins ou de stands d'exposition, la polyvalence des profilés d'aluminium permet de créer des solutions sur mesure. Ces propriétés permettent de réaliser des structures à la fois légères, stables et fiables.
Les profilés en aluminium sont souvent utilisés dans les domaines exigeant une grande longévité et une bonne résistance à la corrosion. L'aluminium est naturellement résistant à la corrosion, ce qui en fait un excellent choix pour les applications en plein air ou les environnements humides. Les profilés en aluminium sont donc particulièrement adaptés à la création de structures extérieures, telles que les garde-corps, les auvents et les couvertures de terrasses.
Systèmes modulaires de type « i » et « b »
Notre boutique en ligne vous propose deux types de profilés en aluminium : le type B (compatible Bosch) et le type I (compatible Item). Il est donc indispensable de faire bien attention lors de l'achat des éléments de liaison ou autres accessoires appropriés.
Pièces de liaison et accessoires
Si les profilés en aluminium sont déjà extrêmement polyvalents et utiles en soi, les nombreux accessoires dont ils sont assortis permettent de démultiplier leurs fonctionnalités et leurs possibilités d'utilisation. Grâce à des accessoires tels que des connecteurs, des équerres, des tasseaux et des embouts, les profilés en aluminium sont personnalisables et s'adaptent à de nombreuses applications dans la plupart des secteurs d'activité.