Gli ingranaggi conici, detti anche ingranaggi angolari, trasmettono e reindirizzano le coppie e i movimenti di rotazione. Gli ingranaggi conici in acciaio temprato all'interno di un corpo di contenimento compatto in alluminio sono disposti perpendicolarmente tra loro
(90°). Il rapporto di trasmissione per ogni misura è di 1:1 (i = 1). Gli ingranaggi angolari vengono utilizzati in numerosi settori dell'ingegneria meccanica e dell'architettura che richiedono reindirizzamento senza cambiare il rapporto di trasmissione.
I riduttori a vite senza fine possono essere utilizzati in numerose applicazioni. Offrono un modo semplice per ottenere rapporti di trasmissione elevati (fino a i = 65) con un livello di rumorosità molto basso. Grazie al corpo di contenimento in alluminio, i riduttori a vite senza fine sono molto robusti ma comunque leggeri. I numerosi fori di fissaggio agevolano il montaggio in qualsiasi orientamento o posizione.