Golfari a gancio e punti di ancoraggio

I golfari a gancio e i punti di ancoraggio sono componenti estremamente robusti e affidabili per sollevare, abbassare o fissare in sicurezza i carichi pesanti. Possono essere saldati in modo permanente oppure si possono avvitare e quindi rimuovere all’occorrenza. A seconda delle esigenze, è

possibile scegliere tra punti di ancoraggio fissi o rigidi e dispositivi di sollevamento mobili che possono ruotare o ripiegarsi.

Tipi di punti di ancoraggio

I punti di ancoraggio sono di due tipi:

Fissaggio dei punti di ancoraggio

Golfari a gancio e anelli di carico per gru con cuscinetti a sfere

I golfari a gancio (chiamati anche ganci girevoli) e gli aneli di carico presentano numerose caratteristiche:

Il gancio o l'anello che ruota liberamente su un cuscinetto a sfere evita tensioni nella fune o nella catena durante il trasporto del carico o la rotazione dei componenti. La chiusura di sicurezza impedisce al gancio della gru di scivolare anche quando è allentato. Il chip RFID integrato semplifica l'identificazione per le ispezioni periodiche.

Filtra prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno