Lasthaken und Anschlagpunkte

Lasthaken und Anschlagpunkte sind hoch belastbare, zuverlässige Bauteile zum sicheren Anheben und Versetzen oder zum Verzurren schwerer Lasten. Sie lassen sich durch Schweißen dauerhaft oder durch Schrauben lösbar befestigen. Je nach Anforderung besteht die Wahl zwischen festen oder starren

Anschlagpunkten und beweglichen Anschlagmitteln, die drehbar beziehungsweise klappbar ausgeführt sind.

Typen von Anschlagpunkten

Es ist zwischen zwei Anschlagpunkten zu unterscheiden:

Befestigung von Anschlagpunkten

Kran-Lasthaken und Anschlagwirbel mit Kugellager

Die Lasthaken, auch Wirbelhaken genannt, und Anschlagwirbel bieten zahlreiche Funktionen:

Der kugelgelagerte, frei drehbare Haken oder Ring verhindert Verspannungen im Seil oder der Kette während des Tragvorgangs oder beim Wenden von Bauteilen. Die Sicherheitsfalle des Hakens verhindert ein Abrutschen des Kranhakens auch im entspannten Zustand. Der integrierte RFID-Chip erleichtert die Identifizierung bei der regelmäßigen Überprüfung.

Produkte filtern
Werkstoff
Befestigungsmethode
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge