Chiusure senza funzione di bloccaggio

Le chiusure a camma, spesso chiamate chiusure a un quarto di giro, chiudono porte e sportelli con una rotazione di 90° dell’attuatore che sposta una linguetta di chiusura dietro il telaio. Gli smussi della linguetta semplificano la chiusura. Sono disponibili chiusure a camma e a un quarto di giro

per ogni esigenza. Sono disponibili chiusure a camma e a un quarto di giro per ogni esigenza.

Chiusure a camma

La chiusura a camma è un meccanismo semplice che consente di tenere una porta chiusa. Le porte degli stabilimenti industriali sono generalmente fissate su un lato con una o più cerniere che ne consentono l’apertura, mentre sull'altro lato il telaio integra un meccanismo di chiusura. Questo tipo di chiusura è chiamato chiusura a camma o a un quarto di giro.
Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Utilizzo