Souvent appelés verrous quart de tour, les loquets à came permettent de maintenir fermés les portes et les couvercles par rotation à 90° de l'élément d'actionnement, qui positionne le bras du loquet derrière le cadre. La fermeture est facilitée par les bords biseautés du bras de verrouillage.
Différents types de loquets à came et de verrous quart de tour sont proposés afin de répondre à tous les besoins. Différents types de loquets à came et de verrous quart de tour sont proposés afin de répondre à tous les besoins.