Le cerniere a molla vengono utilizzate per l'apertura e la chiusura automatica delle porte. Le cerniere a molla si abbinano in modo ideale con le chiusure a scatto o le maniglie bloccaporta.
La cerniera a molla è costituita da due semi-cerniere con molla di torsione interna.
All'apertura della porta, la molla a spirale della cerniera viene compressa, generando una forza opposta. Una volta rilasciata la porta, la cerniera ritorna nella sua posizione iniziale, chiudendo la porta.
L’assortimento Ganter comprende cerniere a molla in robusto zinco pressofuso o in plastica rinforzata con fibra di vetro, in diverse misure e coppie.
Nonostante la struttura compatta, le cerniere con richiamo a molla garantiscono una lunga durata. I test hanno dimostrato che la tensione della molla non si indebolisce neanche dopo 100.000 cicli di chiusura.