Maintenir portes et rabats fermés avec une charnière à ressort

Les charnières à ressort sont utilisées pour que les portes s'ouvrent ou se ferment automatiquement. Le complément idéal d'une charnière à ressort pour rabats est un verrou à fermeture par poussée ou un loquet à déclic.

La charnière à ressort se compose de deux moitiés de charnière avec

un ressort de torsion intérieur. Lorsque la porte est ouverte, le ressort en spirale de la charnière est comprimé, générant une force opposée. Lorsque la porte est relâchée, la charnière rabattable à ressort revient à sa position initiale, fermant ainsi la porte.

Ganter propose des charnières à ressort en zinc moulé sous pression robuste ou en plastique renforcé de fibre de verre, dans une multitude de tailles et de valeurs de couple.

Malgré leur conception compacte, les charnières avec rappel par ressort bénéficient d'une longue durée de vie. Des tests ont montré que la tension du ressort reste intacte même après 100 000 cycles de fermeture.

Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière