Le bussole forate, chiamate anche bussole di guida, hanno diverse applicazioni nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di maschere. I componenti standard progettati secondo le norme DIN presentano tolleranze di forma e di orientamento ridotte e un'elevata qualità
superficiale.
Vantaggi delle bussole di guida
Oltre allo scopo originario di guidare le punte di foratura, grazie al loro design le bussole di guida svolgono diverse operazioni di posizionamento. Spesso operano in combinazione con perni di guida, come il GN 771.1, o con pistoncini di posizionamento a molla.
Modelli di bussole di guida
Le bussole di guida con foro cilindrico sono generalmente disponibili in due modelli:
Bussola di guida DIN 172 o "bussola di guida con testa"
Bussola di guida DIN 179 o "bussola di guida senza testa"
L’assortimento Ganter comprende inoltre i modelli con foro conico GN 172.1 e GN 179.1, perfettamente combinabili con i pistoncini di posizionamento a molla conici GN 817.5. Tutte le bussole forate e le bussole di guida sono in acciaio temprato.