Los casquillos de taladrado, también llamados casquillos guía, tienen diversas aplicaciones en ingeniería mecánica y construcción de plantillas. Los componentes normalizados están diseñados conforme a las estrictas tolerancias de forma y orientación DIN, además de con una elevada calidad
superficial.
Ventajas de los casquillos de taladrado
Además del fin original de guiar brocas, los casquillos de taladrado permiten una amplia variedad de tareas de posicionamiento gracias a su diseño. A menudo se logra junto con pasadores guía, como el GN 771.1, o posicionadores.
Diseño de los casquillo de taladrado
Los casquillos de taladrado con perforación cilíndrica están disponibles habitualmente en dos diseños:
Casquillo de taladrado DIN 172 "casquillo de taladrado con cabeza"
Casquillo de taladrado DIN 179 "casquillo de taladrado sin cabeza"
Además, la selección de Ganter tiene diseños con perforación cónica GN 172.1 y GN 179.1, que se combinan particularmente bien con los posicionadores de muelle cónicos GN 817.5.
Todos los casquillos de taladrado y los casquillos guía están hechos de acero endurecido.