Ruote con supporto per alte portate: Mobilità affidabile per i carichi più pesanti

Le ruote con supporto per applicazioni pesante sono la soluzione ideale quando si tratta di trasportare carichi estremamente pesanti. Sviluppate appositamente per le applicazioni industriali più esigenti, sono in grado di sopportare anche i pesi più elevati e garantiscono stabilità e sicurezza

su diverse superfici. Il nucleo delle ruote di queste ruote è realizzato in materiali resistenti come alluminio pressofuso, ghisa o poliammide e sono particolarmente resistenti all'abrasione, al calore e agli urti. Le ruote per impieghi gravosi sono ideali per i magazzini, gli impianti di produzione e l'ingegneria meccanica, dove l'attenzione è rivolta alla robustezza e alla resistenza. Massimizzate l'efficienza e la sicurezza con ruote per impieghi gravosi di alta qualità.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Capacità di carico in N (da - a) Capacità di carico in N
Specifiche
Materiale rivestimento
Materiale corpo ruota
Materiale supporto
Tipo di cuscinetto
Tipo di montaggio
Ø ruota (da - a) Ø ruota
Tipo di pavimento