Roulettes pour charges lourdes : Une mobilité fiable pour les charges les plus lourdes

Les roulettes pour charges lourdes sont la solution idéale lorsqu'il s'agit de transporter des charges extrêmement lourdes. Spécialement conçues pour les applications industrielles exigeantes, elles peuvent supporter les poids les plus lourds et garantissent stabilité et sécurité sur différentes

surfaces. Le noyau de ces roulettes est constitué de matériaux résistants tels que l'aluminium moulé sous pression, la fonte ou le polyamide et sont particulièrement résistants à l'abrasion, à la chaleur et aux chocs. Les roulettes pour charges lourdes sont idéales pour les entrepôts, les installations de production et l'ingénierie mécanique, où l'accent est mis sur la robustesse et la résilience. Maximisez l'efficacité et la sécurité avec des roulettes pour charges lourdes de haute qualité.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Spécifications
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Matériau de support
Type de roulement
Type de montage
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Type de sol adapté