Ghiere di ritegno zigrinate e volantini di serraggio a stella a rilascio rapido

Le ghiere di ritegno zigrinate, i dadi a leva e i volantini di serraggio a stella a rilascio rapido sono componenti standard per serrare parti su macchine, dispositivi e meccanismi. Sono costituiti da un'impugnatura e da un inserto filettato oppure sono realizzati in un unico pezzo.

L’impugnatura si aziona senza attrezzi e produce una forza di ritegno o di bloccaggio grazie alla filettatura femmina in posizione centrale.

Applicazioni e principio di funzionamento

Se durante il bloccaggio e il serraggio è necessario coprire filettature lunghe o se i cicli di azionamento sono frequenti, le ghiere zigrinate e i volantini di serraggio a stella a rilascio rapido offrono numerosi vantaggi. Grazie allo speciale contorno della filettatura femmina, l'impugnatura o la ghiera si possono posizionare sulla filettatura di una vite semplicemente con una leggera inclinazione laterale. La filettatura della ghiera si livella quindi contro la superficie di contatto e ingrana con i fianchi filettati. Così posizionata, la filettatura può serrare o bloccare il pezzo in meno di un giro. Le ghiere di ritegno zigrinate e i volantini di serraggio a stella a rilascio rapido sono altrettanto veloci e facili da sbloccare con una semplice rotazione nella direzione opposta.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Lunghezza (leva) (da - a) Lunghezza (leva)
Filettatura (da - a) Filettatura