Rändelmuttern, Knebelmuttern und Sterngriffe sind Normteile zum Spannen und Klemmen von Bauteilen an Maschinen, Geräten und Vorrichtungen. Sie bestehen aus einem Griffteil und einem Gewindeeinsatz oder sind aus einem Stück hergestellt. Das zentral angeordnete Innengewinde stellt nach der
werkzeuglosen Betätigung am Griffteil die Haltekraft oder Klemmkraft bereit.
Müssen beim Spannen und Klemmen größere Gewindelängen überwunden werden oder erfolgen die Spannvorgänge sehr oft, dann bieten Schnellspann-Rändelmuttern und Schnellspann-Sterngriffe große Vorteile. Mit Ihnen ist es möglich, dank der speziell ausgeprägten Innengewindekontur, den Griff oder die Mutter einfach, seitlich leicht gekippt beziehungsweise geneigt auf das Gewinde einer Schraube aufzustecken. Im Anschluss richtet sich das Mutterngewinde über die Auflagefläche plan aus und stellt damit den Eingriff der Gewindeflanken her. So positioniert spannt oder klemmt das Gewinde das Maschinenbauteil bereits nach weniger als einer Anzugsumdrehung. Demontieren lassen sich die Schnellspann-Rändelmuttern und Schnellspann-Sterngriffe in umgekehrter Reihenfolge – selbstverständlich genauso einfach und zeitsparend.