Mozzi per leve di manovra per il montaggio su alberi

Un mozzo per leve di manovra è un componente standard scorrevole in direzione lineare che può essere fissato in qualunque posizione su un albero serrando una vite di bloccaggio. Grazie alla sua struttura divisa può essere utilizzato su alberi non lavorati, evitando di danneggiarli.

Funzionamento del mozzo per leve di manovra

Il mozzo per leve di manovra viene posizionato sull'albero e fissato nella posizione desiderata con la vite di bloccaggio. Quando la vite è serrata, il mozzo si blocca saldamente sull’intera superficie interna dell’albero, creando un accoppiamento geometrico. I mozzi per leve di manovra sono filettati per consentire il fissaggio di altri componenti, come le maniglie a leva GN 310, disponibili anche come componenti standard. In questo modo è possibile regolare manualmente la posizione dell'albero. Per coppie elevate, il mozzo può essere fornito anche con una sede per chiavetta.

Mozzi per leve di manovra Ganter

Ganter offre i mozzi per leve di manovra in diversi materiali. Sono possibili anche modelli personalizzati.

Filtra prodotti
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato